??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
BALLUFF BOS R090K-PU-ID11-S75
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
Capteurs optoélectroniques
Nomenclature
BALLUFF BOS R090K-PU-ID11-S75
VERF
Disponibilité
disponible
BC
Symbolisation commerciale
BOS02AF
TC
Désignation de l'article
BOS R090K-PU-ID11-S75
PX
Vue Produit
58443_AB
ROT
Rotation
MOUNTING
Montage
ICON
WEBINC
Famille de produits
W
Poids
0.01300 kg
TRAFFIC
Numéro de douane
TECH
Détails techniques
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Series = R090K, Dimension = 10.7 x 43.5 x 19.5 mm, Interface = PNP normally open/normally closed (NO/NC), Principle of operation = Photoelectric sensor, Principle of optical operation = Diffuse sensor, energetic, Beam characteristic = Divergent, Light type = LED infrared, Light spot size = Ø 70 mm at 500 mm, Range = 0...1000 mm, Connection = Connector, M8x1, 4-pin, Housing material = PC PBT, Material sensing surface = PMMA, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Approval/Conformity = cULus, CE, UKCA, WEEE
CAE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Code